Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl / [Griffstärke] 12.5 - 21.5 mm / [Gewindegröße] M5, M6, M8
Die drehbaren Zylindergriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Edelstahl. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 12.5 bis 21.5 mm. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M5, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | SW(mm) | 3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften