Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast / [Griffstärke] 15 - 22 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8
Die drehbaren Zylindergriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Thermoplast. Eine Griffstärke von 15 bis 22 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Die mögliche Gewindegrößen sind: M10, M12, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0740.06200520 |
K0740.06230620 |
K0740.08230620 |
K0740.08250720 |
K0740.08250810 |
K0740.10250720 |
K0740.10250810 |
K0740.10270930 |
K0740.12260820 |
K0740.12270930 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 51 | 20 | 15 | 10 | 12 | 3 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 62 | 23 | 18 | 10 | 12 | 3 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 62 | 23 | 18 | 10 | 15 | 4 | ||
3.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 71 | 25 | 19 | 10 | 15 | 4 | ||
4.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 81 | 26 | 22 | 14 | 15 | 4 | ||
3.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 71 | 25 | 19 | 10 | 15 | 4 | ||
4.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 81 | 26 | 22 | 14 | 15 | 5 | ||
5.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 92 | 27 | 22 | 14 | 15 | 5 | ||
4.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 81 | 26 | 22 | 14 | 15 | 5 | ||
5.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 92 | 27 | 22 | 14 | 15 | 5 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Gewindelänge(mm)
SW(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften