Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl, Stahl, 1.0718 - 1.4305 / [Werkstoff Griff] Kugelgriff / [Bauform] A / [Griffstärke] 20 - 36 mm / [Farbe] schwarz / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8
Die Kugelknöpfe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Edelstahl,Stahl,1.0718 - 1.4305,Kugelgriff. Die Kugelknöpfe sind in der Bauform A erhältlich. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 20 und 36 mm. Die Kugelknöpfe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarz verfügbar. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M10, M12, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 35 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 20 | 9 | 18 | ||
3.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 50 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 20 | 9 | 18 | ||
3.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 20 | 9 | 18 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 25 | 13 | 23 | ||
4.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 25 | 13 | 23 | ||
4.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 25 | 13 | 23 | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 25 | 13 | 23 | ||
5.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 32 | 15 | 29 | ||
5.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 32 | 15 | 29 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 32 | 15 | 29 | ||
6.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 125 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 32 | 15 | 29 | ||
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 36 | 16 | 33 | ||
7.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 36 | 16 | 33 | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 125 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 36 | 16 | 33 | ||
9.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 160 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 36 | 16 | 33 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 35 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8 | 20 | 9 | 18 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 50 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8 | 20 | 9 | 18 | ||
3.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 65 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8 | 20 | 9 | 18 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 25 | 13 | 23 | ||
3.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 25 | 13 | 23 | ||
3.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 80 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 25 | 13 | 23 | ||
3.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 100 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 25 | 13 | 23 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 65 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 32 | 15 | 29 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 32 | 15 | 29 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 100 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 32 | 15 | 29 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 125 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 32 | 15 | 29 | ||
5.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 80 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 36 | 16 | 33 | ||
5.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 100 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 36 | 16 | 33 | ||
5.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 125 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 36 | 16 | 33 | ||
6.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 160 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 36 | 16 | 33 |
Loading...
Material Komponente | Duroplast | Oberfläche Komponente | hochglanzpoliert | Farbe Komponente | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Griff | Kugelgriff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Durchmesser(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften