Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl, Stahl, 1.0718 - 1.4305 / [Werkstoff Griff] ovalgriff / [Bauform] B / [Griffstärke] 23 - 35 mm / [Farbe] schwarz / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8
Mit den Ovalgriffen von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Edelstahl,Stahl,1.0718 - 1.4305,ovalgriff. Die Ovalgriffe sind in der Bauform B erhältlich. Eine Griffstärke von 23 bis 35 mm sichert den nötigen festen Halt. Die Ovalgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Schwarz. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M10, M12, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 35 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
5.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 50 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
6.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
7.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
8.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
8.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
9.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 125 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
9.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
10.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 125 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
13.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 160 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 35 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 50 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
4.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 65 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
4.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
4.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
5.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 80 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 100 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
5.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 65 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
5.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
5.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 100 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
6.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 125 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
6.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 80 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
6.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 100 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 125 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
7.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 160 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 35 | 16 | 85 |
Loading...
Material Komponente | Duroplast | Oberfläche Komponente | hochglanzpoliert | Farbe Komponente | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Griff | ovalgriff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Durchmesser(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften