Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 35 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 20 | 9 | 31 | ||
5.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 50 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 20 | 9 | 31 | ||
5.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 20 | 9 | 31 | ||
5.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
6.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
6.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
6.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
7.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
8.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 125 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
9.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 35 | 16 | 53 | ||
11.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 35 | 16 | 53 | ||
12.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 125 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 35 | 16 | 53 | ||
13.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 160 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 35 | 16 | 53 | ||
4.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 35 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8 | 20 | 9 | 31 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 50 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8 | 20 | 9 | 31 | ||
4.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 65 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8 | 20 | 9 | 31 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
4.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
4.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 80 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
5.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 100 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 25 | 13 | 38 | ||
5.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 65 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
5.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
5.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 100 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 125 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 30 | 15 | 46 | ||
6.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 80 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 35 | 16 | 53 | ||
6.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 100 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 35 | 16 | 53 | ||
6.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 125 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 35 | 16 | 53 | ||
7.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 160 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 35 | 16 | 53 |
Loading...
Material Komponente | Duroplast | Oberfläche Komponente | hochglanzpoliert | Farbe Komponente | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | C | Griff | Konusgriff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Durchmesser(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften