Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 35 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 17 | 9 | 45 | ||
5.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 50 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 17 | 9 | 45 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 17 | 9 | 45 | ||
6.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
6.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
8.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
8.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
8.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
8.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
9.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 125 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
10.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 29 | 16 | 71 | ||
10.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 29 | 16 | 71 | ||
10.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 125 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 29 | 16 | 71 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 160 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 29 | 16 | 71 | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 35 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8 | 17 | 9 | 45 | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 50 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8 | 17 | 9 | 45 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 65 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8 | 17 | 9 | 45 | ||
4.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
4.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 80 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
5.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 100 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
5.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 65 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
5.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
6.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 100 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
7.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 125 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
7.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 80 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 29 | 16 | 71 | ||
7.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 100 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 29 | 16 | 71 | ||
7.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 125 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 29 | 16 | 71 | ||
7.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 160 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 29 | 16 | 71 |
Loading...
Material Komponente | Duroplast | Oberfläche Komponente | hochglanzpoliert | Farbe Komponente | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | E | Griff | Zylindergriff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Durchmesser(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften