Ballengriffe / K0167 / Aluminium / DIN 39 / Form E / feststehend / Gewindebolzen

Ballengriffe / K0167 / Aluminium / DIN 39 / Form E / feststehend / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] E / [Gewindegröße] M10, M12, M16, M6, M8



Die ergonomisch gestalteten KIPP Ballengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. Diese Bauform gibt es bei den feststehenden Ballengriffen: E. Die mögliche Gewindegrößen sind: M10, M12, M16, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0167.0616050
K0167.0820064
K0167.1025080
K0167.1232100
K0167.1636112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

5.88 €

1 4 Arbeitstage M65016101173

7.73 €

1 4 Arbeitstage M86420131384

8.97 €

1 4 Arbeitstage M1080251614105

13.51 €

1 4 Arbeitstage M12100322021136

24.36 €

1 4 Arbeitstage M16112362226148

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Form E

Technischer Support