Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0727.100 |
K0727.120 |
K0727.140 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Achsabstand (mm) | D1 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Länge (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 23 | 10 | 21 | 81 | 53 | 24 | 14 | 14 | 103.5 | 13 | ||
29.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 27 | 12 | 23 | 100 | 68 | 28 | 17 | 15 | 126.5 | 15 | ||
35.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 32 | 14 | 26 | 123 | 83 | 34 | 22 | 18 | 155.5 | 17.5 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Material Komponente | Thermoplast |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Achsabstand(mm)
D1(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Griffhöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Länge(mm)
R(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften