Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0998.2110 |
K0998.21106 |
K0998.2212 |
K0998.22126 |
K0998.2314 |
K0998.23146 |
K0998.2417 |
K0998.24176 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Komponente | Größe | A=Achsabstand (mm) | D (mm) | D3 (mm) | D7=Gewinde | H=Höhe (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Länge (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 1 | 80 | 24 | 16 | - | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | - | 100 | 10 | - | - | - | ||
53.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 80 | 24 | 16 | M6 | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 10 | 0,0820 | false | true | ||
57.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 2 | 100 | 28 | 20 | - | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | - | 124 | 12 | - | - | - | ||
60.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 100 | 28 | 20 | M6 | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 12 | 0,2550 | false | true | ||
75.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 3 | 125 | 30 | 26 | - | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | - | 153 | 14 | - | - | - | ||
78.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 125 | 30 | 26 | M6 | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 14 | 0,2540 | false | true | ||
79.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 4 | 160 | 34 | 26 | - | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | - | 190 | 17 | - | - | - | ||
82.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 160 | 34 | 26 | M6 | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 17 | 0,2930 | false | true |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | kunststoffbeschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Material Komponente | Thermoplast | Form | B |
Form-Typ | mit Sicherheits-Zylindergriff | Griff | Zylindergriff | Benennung | Handkurbel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Komponente
Größe
A=Achsabstand(mm)
D(mm)
D3(mm)
D7=Gewinde
H=Höhe(mm)
H1=Griffhöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Länge(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Gewicht(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften