Handkurbel / K0728 / Stahl / verzinkt / Kugelkopfform / Kugelkopf / Ballengriff

Handkurbel / K0728 / Stahl / verzinkt / Kugelkopfform / Kugelkopf / Ballengriff
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0728.107
K0728.108
K0728.110
K0728.112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Achsabstand
(mm)
D1
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
L=Länge
(mm)

12.68 €

1 4 Arbeitstage 251671013133265.5

16.12 €

1 4 Arbeitstage 342081416174687

17.87 €

1 4 Arbeitstage 412310161819.550103.5

20.99 €

1 4 Arbeitstage 502612182021.556124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Material Komponente Stahl

Technischer Support