Handkurbel / K0684 / Gusseisen / ähnlich DIN 468, / Form D / Ballengriff, drehbar / Ballengriff drehbar

Handkurbel  / K0684 / Gusseisen / ähnlich DIN 468, / Form D / Ballengriff, drehbar / Ballengriff drehbar
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Form D: Handkurbel mit drehbarem Ballengriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0684.206X10
K0684.208X10
K0684.208X12
K0684.210X12
K0684.210X14
K0684.212X14
K0684.212X17
K0684.216X17
K0684.216X19
K0684.220X19
K0684.220X22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Achsabstand
(mm)
D1
(mm)
Durchmesser Ballengriff
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

19.94 €

1 4 Arbeitstage 6320169252204010+0.2

22.41 €

1 4 Arbeitstage 80242010965244410+0.2

22.41 €

1 4 Arbeitstage 80242010965244412+0.2

23.14 €

1 4 Arbeitstage 100282012065285512+0.2

23.14 €

1 4 Arbeitstage 100282012065285514+0.3

29.21 €

1 4 Arbeitstage 125342514183345814+0.3

29.21 €

1 4 Arbeitstage 125342514183345817+0.3

32.41 €

1 4 Arbeitstage 160372515383387017+0.3

32.41 €

1 4 Arbeitstage 160372515383387019+0.3

47.32 €

1 4 Arbeitstage 2004032189105448419+0.3

47.32 €

1 4 Arbeitstage 2004032189105448422+0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Gusseisen Oberfläche Grundkörper gestrahlt Form D
Form-Typ mit drehbarem Griff Griff Ballengriff

Technischer Support