Vorrichtungsfüße mit Außengewinde / K0300.10X□□

Vorrichtungsfüße mit Außengewinde / K0300.10X□□
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0300.10X50
K0300.10X75
K0300.10X100
K0300.12X50
K0300.12X75
K0300.12X100
K0300.12X125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

13.74 €

1 4 Arbeitstage 1116.51119.5M105017

15.38 €

1 4 Arbeitstage 1116.51119.5M107517

16.95 €

1 4 Arbeitstage 1116.51119.5M1010017

18.30 €

1 4 Arbeitstage 1818.51321.5M125019

19.55 €

1 4 Arbeitstage 1818.51321.5M127519

20.40 €

1 4 Arbeitstage 1818.51321.5M1210019

20.77 €

1 4 Arbeitstage 1818.51321.5M1212519

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
B=Gewindelänge(mm) 17

Technischer Support