Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0301.106X20 |
K0301.106X40 |
K0301.110X32 |
K0301.110X63 |
K0301.112X32 |
K0301.112X63 |
K0301.116X50 |
K0301.116X100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | E (mm) | G=Gewinde | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | 2 | M6 | 20 | 10 | 12 | ||
5.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | 2 | M6 | 40 | 10 | 12 | ||
9.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.5 | 3 | M10 | 32 | 17 | 18 | ||
10.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.5 | 3 | M10 | 63 | 17 | 18 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18.5 | 3 | M12 | 32 | 19 | 18 | ||
12.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18.5 | 3 | M12 | 63 | 19 | 18 | ||
14.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 4 | M16 | 50 | 24 | 24 | ||
16.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 4 | M16 | 100 | 24 | 24 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | einsatzgehärtet | Form | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
E(mm)
G=Gewinde
H=Höhe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften