Dosenlibellenkörper (K1156)

Dosenlibellenkörper (K1156)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau

· Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1156.120710
K1156.120725
K1156.140710
K1156.140720
K1156.150710
K1156.150720
K1156.200810
K1156.200820
K1156.250910
K1156.250920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Material Komponente D1=Außendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Empfindlichkeit

8.87 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlGlas12610'

13.43 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlGlas12625'

9.79 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlass146.510'

9.79 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlas146.520'

10.09 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlass156.510'

10.09 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlas156.820'

11.93 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlas208.510'

11.93 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlass208.520'

12.85 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlas258.510'

12.85 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlas258.520'

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper eloxiert Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support