Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form A mit Anschraubflansch (K1154)

Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form A mit Anschraubflansch (K1154)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau

· Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1154.1141030
K1154.1171030
K1154.1181130
K1154.1281430
K1154.1341530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3=Bohrungsabstand
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)

10.48 €

1 4 Arbeitstage 201410171.6101.8

11.06 €

1 4 Arbeitstage 251712212102

13.10 €

1 4 Arbeitstage 301812242.5113

25.98 €

1 4 Arbeitstage 40282034.52.5144

30.56 €

1 4 Arbeitstage 503425433155

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Oberfläche Grundkörper vernickelt und hochglanzpoliert Material Komponente Polyamid
Form A Empfindlichkeit 30'

Technischer Support