Fußplatten Typ B und Typ I (K1057)

Fußplatten Typ B und Typ I (K1057)
· Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen

· Mit Nutensteinen kann die Fußplatte seitlich an die Profile angeschraubt werden

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

· Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1057.0630601081
K1057.0630601101
K1057.0630601121
K1057.0630601161
K1057.0660601081
K1057.0660601101
K1057.0660601121
K1057.0660601161
K1057.0830602081
K1057.0830602101
K1057.0830602121
K1057.0840801080
K1057.0840801081
K1057.0840801100
K1057.0840801101
K1057.0840801120
K1057.0840801121
K1057.0840801160
K1057.0840801161
K1057.0880801080
K1057.0880801081
K1057.0880801100
K1057.0880801101
K1057.0880801120
K1057.0880801121
K1057.0880801160
K1057.0880801161
K1057.1040802080
K1057.1040802100
K1057.1040802120
K1057.1040802160
K1057.1045902100
K1057.1045902101
K1057.1045902120
K1057.1045902121
K1057.1045902140
K1057.1045902141
K1057.1045902160
K1057.1045902161
K1057.1045902200
K1057.1045902201
K1057.1090902100
K1057.1090902101
K1057.1090902120
K1057.1090902121
K1057.1090902140
K1057.1090902141
K1057.1090902160
K1057.1090902161
K1057.1090902200
K1057.1090902201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Typ Nutbreite
(mm)
Profil B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
A
(mm)

10.22 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI630x603060M86.6111230

10.22 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI630x603060M106.6111230

10.22 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI630x603060M126.6111230

10.22 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI630x603060M166.6111230

12.16 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI660x606060M86.6111230

12.16 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI660x606060M106.6111230

12.16 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI660x606060M126.6111230

12.16 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI860x606060M169151640

10.10 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB830x603060M89151230

10.10 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB830x603060M109151230

10.10 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB830x603060M129151230

8.42 €

1 4 Arbeitstage blankI840x804080M89151640

11.64 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI840x804080M89151640

9.46 €

1 4 Arbeitstage blankI840x804080M109151640

11.64 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI840x804080M109151640

9.46 €

1 4 Arbeitstage blankI840x804080M129151640

11.64 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI840x804080M129151640

9.46 €

1 4 Arbeitstage blankI840x804080M169151640

11.64 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI840x804080M169151640

13.80 €

1 4 Arbeitstage blankI880x808080M89151640

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI880x808080M89151640

13.80 €

1 4 Arbeitstage blankI880x808080M109151640

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI880x808080M109151640

13.80 €

1 4 Arbeitstage blankI880x808080M129151640

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI880x808080M129151640

13.80 €

1 4 Arbeitstage blankI880x808080M169151640

16.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetI880x808080M169151640

9.46 €

1 4 Arbeitstage blankB1040x804080M814.5201640

9.46 €

1 4 Arbeitstage blankB1040x804080M1014.5201640

9.46 €

1 4 Arbeitstage blankB1040x804080M1214.5201640

9.46 €

1 4 Arbeitstage blankB1040x804080M1614.5201640

11.99 €

1 4 Arbeitstage blankB1045x904590M1014.5201645

14.19 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1045x904590M1014.5201645

11.99 €

1 4 Arbeitstage blankB1045x904590M1214.5201645

14.19 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1045x904590M1214.5201645

11.99 €

1 4 Arbeitstage blankB1045x904590M1414.5201645

14.19 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1045x904590M1414.5201645

11.99 €

1 4 Arbeitstage blankB1045x904590M1614.5201645

14.19 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1045x904590M1614.5201645

11.99 €

1 4 Arbeitstage blankB1045x904590M2014.5201645

14.19 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1045x904590M2014.5201645

17.10 €

1 4 Arbeitstage blankB1090x909090M1014.5201645

20.82 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1090x909090M1014.5201645

17.10 €

1 4 Arbeitstage blankB1090x909090M1214.5201645

20.82 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1090x909090M1214.5201645

17.10 €

1 4 Arbeitstage blankB1090x909090M1414.5201645

20.82 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1090x909090M1414.5201645

17.10 €

1 4 Arbeitstage blankB1090x909090M1614.5201645

20.82 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1090x909090M1614.5201645

17.10 €

1 4 Arbeitstage blankB1090x909090M2014.5201645

20.82 €

1 4 Arbeitstage schwarz pulverbeschichtetB1090x909090M2014.5201645

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff

Technischer Support