Führungsrollen mit Kugellager / K1779 / Elastomer-Mantel / zylindrisch flach

Führungsrollen mit Kugellager / K1779 / Elastomer-Mantel / zylindrisch flach
· Zwei verschiedene Laufbeläge

· Laufbelag Extrathane: geräuscharm, geringer Rollwiderstand, spurlos, sehr abriebfest

· Laufbelag Polyamid 6: bruchfest, sehr geringer Rollwiderstand, sehr abriebfest

· Anwendungsgebiete unter anderem Förderbänder oder Tore

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1779.03008
K1779.030081
K1779.03514
K1779.035111
K1779.04020
K1779.040201
K1779.05015
K1779.050151
K1779.06020
K1779.060201
K1779.07020
K1779.070201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Rollendurchmesser
(Ø)
B=Rollenbreite
(mm)
Material Grundkörper Material Laufbelag D1
(mm)
B1
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)
Kugellager

23.51 €

1 4 Arbeitstage 308PolyurethanExtrathane6620626 2RS

7.95 €

1 4 Arbeitstage 308PolyamidPolyamid 66635626 2RS

24.10 €

1 4 Arbeitstage 3514PolyurethanExtrathane128406001 2RS

8.77 €

1 4 Arbeitstage 3511PolyamidPolyamid 68755608 2RS

24.25 €

1 4 Arbeitstage 4020PolyurethanExtrathane109406000 2RS

9.66 €

1 4 Arbeitstage 4020PolyamidPolyamid 61091006200 2RS

25.15 €

1 4 Arbeitstage 5015PolyurethanExtrathane109606200 2RS

12.08 €

1 4 Arbeitstage 5015PolyamidPolyamid 61091006200 2RS

28.53 €

1 4 Arbeitstage 6020PolyurethanExtrathane1712906203 2RS

14.31 €

1 4 Arbeitstage 6020PolyamidPolyamid 617121656203 2RS

30.56 €

1 4 Arbeitstage 7020PolyurethanExtrathane25151256205 2RS

19.14 €

1 4 Arbeitstage 7020PolyamidPolyamid 625151856205 2RS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radlagerung Kugellager

Technischer Support