Verlängerungsstücke (K1302)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1302.205025
K1302.205030
K1302.205035
K1302.206030
K1302.206035
K1302.206040
K1302.206050
K1302.206060
K1302.208030
K1302.208035
K1302.208040
K1302.208050
K1302.208060
K1302.208090
K1302.210040
K1302.210045
K1302.210055
K1302.210065
K1302.210095
K1302.210115
K1302.212040
K1302.212045
K1302.212055
K1302.212065
K1302.212095
K1302.212115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SW=Schlüsselweite
(mm)
[L] Länge
(mm)
D1=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
E
(mm)

4.22 €

1 4 Arbeitstage 825M589.2

4.40 €

1 4 Arbeitstage 830M589.2

4.53 €

1 4 Arbeitstage 835M589.2

4.40 €

1 4 Arbeitstage 1030M6911.5

4.53 €

1 4 Arbeitstage 1035M6911.5

4.67 €

1 4 Arbeitstage 1040M6911.5

4.86 €

1 4 Arbeitstage 1050M6911.5

5.12 €

1 4 Arbeitstage 1060M6911.5

4.72 €

1 4 Arbeitstage 1330M81215

4.82 €

1 4 Arbeitstage 1335M81215

4.90 €

1 4 Arbeitstage 1340M81215

4.98 €

1 4 Arbeitstage 1350M81215

5.20 €

1 4 Arbeitstage 1360M81215

5.65 €

1 4 Arbeitstage 1390M81215

4.90 €

1 4 Arbeitstage 1640M101518.5

5.03 €

1 4 Arbeitstage 1645M101518.5

5.15 €

1 4 Arbeitstage 1655M101518.5

5.46 €

1 4 Arbeitstage 1665M101518.5

5.96 €

1 4 Arbeitstage 1695M101518.5

6.52 €

1 4 Arbeitstage 16115M101518.5

4.98 €

1 4 Arbeitstage 1840M121820.8

5.12 €

1 4 Arbeitstage 1845M121820.8

5.36 €

1 4 Arbeitstage 1855M121820.8

5.61 €

1 4 Arbeitstage 1865M121820.8

6.24 €

1 4 Arbeitstage 1895M121820.8

6.97 €

1 4 Arbeitstage 18115M121820.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Form B Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert

Technischer Support