Druckfedern für Spanneisen (K1554)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1554.06
K1554.08
K1554.10
K1554.12
K1554.14
K1554.16
K1554.18
K1554.20
K1554.24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Federkraft F
(N)
Di=Spiraldurchmesser
(mm)
Draht-Ø D
(mm)
S
(mm)
Federweg f pro Windung G
(mm)

2.27 €

1 4 Arbeitstage 326.5131,3M6

2.32 €

1 4 Arbeitstage 258.5142,1M8

2.65 €

1 4 Arbeitstage 3510.51.242,7M10

3.30 €

1 4 Arbeitstage 4712.51.453,3M12

3.42 €

1 4 Arbeitstage 5014.51.564M14

3.92 €

1 4 Arbeitstage 5316.51.674,8M16

4.20 €

1 4 Arbeitstage 6818.51.875,4M18

4.40 €

1 4 Arbeitstage 6220.51.886,5M20

7.95 €

1 4 Arbeitstage 7025298,6M24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahldraht L0=Länge(mm) 400

Technischer Support