Spannbolzen für Druckspannverschlüsse / K1564 / Edelstahl

Spannbolzen für Druckspannverschlüsse / K1564 / Edelstahl
· Einfache Montage

· Zubehör für Drehspannverschlüsse K1561 und Druckspannverschlüsse K1562

· Zwei Größen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1564.16
K1564.18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
M
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

4.59 €

1 4 Arbeitstage 677.6M04X0.75

4.59 €

1 4 Arbeitstage 898.7M05X0.87

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl H1(mm) 0.5 L=Länge(mm) 5.8

Technischer Support