Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1506.0116 |
K1506.0128 |
K1506.1120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Durchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | brüniert | 16 | 30.5 | 17.5 | ||
42.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | brüniert | 28 | 41 | 28 | ||
36.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | 20 | 34 | 21 |
Loading...
Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite(mm) | 52 | B1(mm) | 7 | B2(mm) | 38 |
D1(mm) | M5 | D2(mm) | M6 | L=Länge(mm) | 96 |
L1(mm) | 11 | L2(mm) | 30 | L3(mm) | 7 |
L4(mm) | 38 | S=Stärke(mm) | 5 | SW(mm) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Durchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften