Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1504.016 |
K1504.028 |
K1504.120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | B=Spannbereich (mm) | D=Durchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 1.0715 | brüniert | 0-14 | 16 | 48 | 17.5 | ||
30.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 1.0715 | brüniert | 0-23 | 28 | 68 | 28 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | blank | 0-10 | 20 | 48 | 21 |
Loading...
D1=Außendurchmesser(mm) | 40 | H2(mm) | 7 | SW(mm) | 6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
B=Spannbereich(mm)
D=Durchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften