Gummipuffer / K1320 / Edelstahl / Typ CT / Innengewinde beidseitig

Gummipuffer / K1320 / Edelstahl / Typ CT / Innengewinde beidseitig
· Elastisches Dämpfungselement

· Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1320.01001055
K1320.01001555
K1320.01501555
K1320.02002055
K1320.02002555
K1320.02502055
K1320.02502555
K1320.02503055
K1320.03002055
K1320.03003055
K1320.03004055
K1320.04003055
K1320.04004055
K1320.05003055
K1320.05004055
K1320.05005055
K1320.07504055
K1320.07505055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

4.08 €

1 4 Arbeitstage 5010M4100104

4.22 €

1 4 Arbeitstage 5015M450104

4.40 €

1 4 Arbeitstage 10015M4100154

5.73 €

1 4 Arbeitstage 27620M6230205

6.08 €

1 4 Arbeitstage 18025M6120205

5.93 €

1 4 Arbeitstage 27620M6230255

6.26 €

1 4 Arbeitstage 16525M6110255

6.59 €

1 4 Arbeitstage 16030M680255

8.45 €

1 4 Arbeitstage 63720M8425307

9.96 €

1 4 Arbeitstage 35030M8175307

11.33 €

1 4 Arbeitstage 40040M8133307

11.98 €

1 4 Arbeitstage 106030M8530407

13.18 €

1 4 Arbeitstage 66640M8222407

17.92 €

1 4 Arbeitstage 136030M10680508

21.14 €

1 4 Arbeitstage 100040M10333508

24.02 €

1 4 Arbeitstage 66550M10190508

41.08 €

1 4 Arbeitstage 225040M127507510

46.17 €

1 4 Arbeitstage 222550M126367510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401
Material Komponente Elastomer Naturkautschuk Farbe Komponente grau

Technischer Support