Riegel mit Rückstellfeder Edelstahl Riegel nach oben oder unten (K1693)

Riegel mit Rückstellfeder Edelstahl Riegel nach oben oder unten (K1693)
· Stabile Ausführung

· Leichte Montage über Schraubenverbindung

· Kein Türgriff erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1693.07356
K1693.17356
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Form-Typ

28.43 €

1 4 Arbeitstage ARiegel nach oben

29.10 €

1 4 Arbeitstage BRiegel nach unten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stainless steel Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 B=Breite(mm) 56
B1(mm) 30 C(mm) 2.7 D(mm) 5.5
D1(mm) 12 D2(mm) 10 H=Höhe(mm) 29.7
L=Länge(mm) 73.5 L1(mm) 20 L2(mm) 10
L3(mm) 22 L4(mm) 12 Hub S(mm) 13

Technischer Support