Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Gewinde (M) (mm) | Ausführung 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Rechtsgewinde | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 20 | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Linksgewinde | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 20 | ||
11.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Rechtsgewinde | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 24 | ||
11.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Linksgewinde | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 24 | ||
15.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rechtsgewinde | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 32 | ||
15.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Linksgewinde | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 32 | ||
17.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rechtsgewinde | 8 | 32 | 16 | 8 | 14 | 48 | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1,25 | Rechtsgewinde | 10 | 20 | 20 | 10 | 18 | 40 | ||
18.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rechtsgewinde | 10 | 20 | 20 | 10 | 18 | 40 | ||
21.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | 10 | 20 | 20 | 10 | 18 | 40 | ||
21.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rechtsgewinde | 10 | 40 | 20 | 10 | 18 | 60 | ||
29.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1,25 | Rechtsgewinde | 12 | 24 | 24 | 12 | 20 | 48 | ||
33.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1,25 | Rechtsgewinde | 12 | 48 | 24 | 12 | 20 | 72 | ||
25.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rechtsgewinde | 12 | 24 | 24 | 12 | 20 | 48 | ||
31.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Linksgewinde | 12 | 24 | 24 | 12 | 20 | 48 | ||
31.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rechtsgewinde | 12 | 48 | 24 | 12 | 20 | 72 | ||
40.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Rechtsgewinde | 14 | 28 | 27 | 14 | 24 | 56 | ||
53.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x1,5 | Rechtsgewinde | 16 | 32 | 32 | 16 | 26 | 64 | ||
51.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rechtsgewinde | 16 | 32 | 32 | 16 | 26 | 64 | ||
66.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Linksgewinde | 16 | 32 | 32 | 16 | 26 | 64 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Gewinde (M)(mm)
Ausführung 2
B(mm)
G(mm)
A(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften