Gabelgelenke; Gabelköpfe mit Innengewinde / K0731 / DIN 71752 / Federklappbolzen

Gabelgelenke; Gabelköpfe mit Innengewinde / K0731 / DIN 71752 / Federklappbolzen
· Statische Kraftübertragung

· Einfache Verschlusstechnik

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0731.03508
K0731.0510
K0731.05101
K0731.0612
K0731.06121
K0731.0816
K0731.08161
K0731.0832
K0731.08321
K0731.10120
K0731.10140
K0731.1020
K0731.10201
K0731.1040
K0731.10401
K0731.12124
K0731.12148
K0731.1224
K0731.12241
K0731.1248
K0731.1428
K0731.16132
K0731.1632
K0731.16321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Gewinde (M)
(mm)
Ausführung 2 B
(mm)
G
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)

3.28 €

1 4 Arbeitstage 3,5Rechtsgewinde48848211661510

2.04 €

1 4 Arbeitstage 5Rechtsgewinde510105926207.51912

2.46 €

1 4 Arbeitstage 5Linksgewinde510105926207.51912

2.36 €

1 4 Arbeitstage 6Rechtsgewinde61212610312492314

2.55 €

1 4 Arbeitstage 6Linksgewinde61212610312492314

2.86 €

1 4 Arbeitstage 8Rechtsgewinde816168144232123119

2.90 €

1 4 Arbeitstage 8Linksgewinde816168144232123119

3.29 €

1 4 Arbeitstage 8Rechtsgewinde832168145848124719

3.36 €

1 4 Arbeitstage 8Linksgewinde832168145848124719

4.00 €

1 4 Arbeitstage 10x1,25Rechtsgewinde10202010185240153923

4.57 €

1 4 Arbeitstage 10x1,25Rechtsgewinde10402010187260155923

3.63 €

1 4 Arbeitstage 10Rechtsgewinde10202010185240153923

3.83 €

1 4 Arbeitstage 10Linksgewinde10202010185240153923

4.14 €

1 4 Arbeitstage 10Rechtsgewinde10402010187260155923

4.44 €

1 4 Arbeitstage 10Linksgewinde10402010187260155923

5.69 €

1 4 Arbeitstage 12x1,25Rechtsgewinde12242412206248184728

6.67 €

1 4 Arbeitstage 12x1,25Rechtsgewinde12482412208672186928

5.20 €

1 4 Arbeitstage 12Rechtsgewinde12242412206248184728

5.44 €

1 4 Arbeitstage 12Linksgewinde12242412206248184728

6.05 €

1 4 Arbeitstage 12Rechtsgewinde12482412208672186928

7.04 €

1 4 Arbeitstage 14Rechtsgewinde1428271424725622.55231

11.32 €

1 4 Arbeitstage 16x1,5Rechtsgewinde16323216268364246236

10.25 €

1 4 Arbeitstage 16Rechtsgewinde16323216268364246236

10.38 €

1 4 Arbeitstage 16Linksgewinde16323216268364246236

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Material Komponente Stahl

Technischer Support