Gerätefüße höhenverstellbar (K0433)

Gerätefüße höhenverstellbar (K0433)
· Zur Montage auf glatten Flächen

· Gerätfußhöhe durch Drehen der Mutter per Hand oder Werkzeug stufenlos einstellbar

· Werkstoff: Gehäuse Thermoplast, glasfaserverstärkt, Sechskantschraube aus Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0433.3004
K0433.4006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D2 (für Senkkopfschraube) H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
SW1
(mm)

7.27 €

1 4 Arbeitstage 303020.5M435-5035-5022

8.02 €

1 4 Arbeitstage 404028M645-6545-6530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit max.(kN) 1.5 Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl

Technischer Support