Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | L=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 79 | 16 | 24 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | ||
88.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 104 | 16 | 24 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | ||
77.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 79 | 20 | 30 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | ||
89.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 104 | 20 | 30 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | ||
84.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 79 | 24 | 35 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | ||
95.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 104 | 24 | 35 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | ||
77.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 79 | 16 | 24 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | ||
92.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 104 | 16 | 24 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | ||
81.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 79 | 20 | 30 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | ||
93.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 104 | 20 | 30 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | ||
87.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 79 | 24 | 35 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | ||
99.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 104 | 24 | 35 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | ||
87.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 30 | 79 | 16 | 24 | 32 | 200 | 60 | 121 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | ||
102.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 30 | 104 | 16 | 24 | 32 | 250 | 60 | 146 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | ||
91.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 30 | 79 | 20 | 30 | 32 | 200 | 60 | 121 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | ||
103.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 30 | 104 | 20 | 30 | 32 | 250 | 60 | 146 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | ||
98.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 30 | 79 | 24 | 35 | 32 | 200 | 60 | 121 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | ||
109.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 30 | 104 | 24 | 35 | 32 | 250 | 60 | 146 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 | Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Tellerdurchmesser(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
L=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde (M)(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften