Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | L=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | A (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 79 | 16 | 54 | 24 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | ||
92.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 104 | 16 | 54 | 24 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | ||
81.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 79 | 20 | 54 | 30 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | ||
93.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 104 | 20 | 54 | 30 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | ||
87.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 79 | 24 | 54 | 35 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | ||
99.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 104 | 24 | 54 | 35 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | ||
82.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 79 | 16 | 69 | 24 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | ||
96.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 104 | 16 | 69 | 24 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | ||
85.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 79 | 20 | 69 | 30 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | ||
97.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 104 | 20 | 69 | 30 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | ||
92.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 79 | 24 | 69 | 35 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | ||
103.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 104 | 24 | 69 | 35 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | mit Befestigungsbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Tellerdurchmesser(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
L=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde (M)(mm)
A(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften