Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0675.3006X020 |
K0675.3006X030 |
K0675.3008X015 |
K0675.3008X020 |
K0675.3008X025 |
K0675.3008X030 |
K0675.3008X040 |
K0675.4708X015 |
K0675.4708X020 |
K0675.4708X030 |
K0675.4708X040 |
K0675.4710X020 |
K0675.4710X030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | L=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 3 | 20 | 6 | 36 | 13 | ||
0.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 3 | 30 | 6 | 46 | 13 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 3 | 15 | 8 | 31 | 13 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 3 | 20 | 8 | 36 | 13 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 3 | 25 | 8 | 41 | 13 | ||
0.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 3 | 30 | 8 | 46 | 13 | ||
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 3 | 40 | 8 | 56 | 13 | ||
0.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 4 | 15 | 8 | 31 | 13 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 4 | 20 | 8 | 36 | 13 | ||
0.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 4 | 30 | 8 | 46 | 13 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 4 | 40 | 8 | 56 | 13 | ||
0.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 4 | 20 | 10 | 36 | 17 | ||
0.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 4 | 30 | 10 | 46 | 17 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Material Komponente | Stahl | H=Höhe(mm) | 16 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Tellerdurchmesser(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
L=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde (M)(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
SW(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften