Rundrohre (K0493)

Rundrohre (K0493)
· Fertigungstoleranzen sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt

· Werkstoff: Stahl oder Aluminium

· Auf Anfrage: verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0493.0112X1000
K0493.0112X2000
K0493.0112X500
K0493.0114X1000
K0493.0114X2000
K0493.0114X500
K0493.0115X1000
K0493.0115X2000
K0493.0115X500
K0493.0116X1000
K0493.0116X2000
K0493.0116X500
K0493.0118X1000
K0493.0118X2000
K0493.0118X500
K0493.0120X1000
K0493.0120X2000
K0493.0120X500
K0493.0125X1000
K0493.0125X2000
K0493.0125X500
K0493.0130X1000
K0493.0130X2000
K0493.0130X500
K0493.0140X1000
K0493.0140X2000
K0493.0140X500
K0493.0150X1000
K0493.0150X2000
K0493.0150X500
K0493.0220X1000
K0493.0220X2000
K0493.0220X500
K0493.0230X1000
K0493.0230X2000
K0493.0230X500
K0493.0240X1000
K0493.0240X2000
K0493.0240X500
K0493.0250X1000
K0493.0250X2000
K0493.0250X500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø D
(Ø)
Innen-Ø (d)
(Ø)
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper L=Länge
(mm)
Bezeichnung
(mm)

13.19 €

1 4 Arbeitstage 12±0,19Stahl1.0037passiviert1000Ø12 x 1,5

26.38 €

1 4 Arbeitstage 12±0,19Stahl1.0037passiviert2000Ø12 x 1,5

6.64 €

1 4 Arbeitstage 12±0,19Stahl1.0037passiviert500Ø12 x 1,5

17.73 €

1 4 Arbeitstage 14±0,111Stahl1.0037passiviert1000Ø14 x 1,5

35.51 €

1 4 Arbeitstage 14±0,111Stahl1.0037passiviert2000Ø14 x 1,5

8.86 €

1 4 Arbeitstage 14±0,111Stahl1.0037passiviert500Ø14 x 1,5

18.30 €

1 4 Arbeitstage 15±0,112Stahl1.0037passiviert1000Ø15 x 1,5

36.55 €

1 4 Arbeitstage 15±0,112Stahl1.0037passiviert2000Ø15 x 1,5

9.15 €

1 4 Arbeitstage 15±0,112Stahl1.0037passiviert500Ø15 x 1,5

16.89 €

1 4 Arbeitstage 16±0,113Stahl1.0037passiviert1000Ø16 x 1,5

33.71 €

1 4 Arbeitstage 16±0,113Stahl1.0037passiviert2000Ø16 x 1,5

8.43 €

1 4 Arbeitstage 16±0,113Stahl1.0037passiviert500Ø16 x 1,5

18.69 €

1 4 Arbeitstage 18±0,115Stahl1.0037passiviert1000Ø18 x 1,5

37.35 €

1 4 Arbeitstage 18±0,115Stahl1.0037passiviert2000Ø18 x 1,5

9.36 €

1 4 Arbeitstage 18±0,115Stahl1.0037passiviert500Ø18 x 1,5

20.88 €

1 4 Arbeitstage 20±0,116Stahl1.0037passiviert1000Ø20 x 2

41.76 €

1 4 Arbeitstage 20±0,116Stahl1.0037passiviert2000Ø20 x 2

10.47 €

1 4 Arbeitstage 20±0,116Stahl1.0037passiviert500Ø20 x 2

25.63 €

1 4 Arbeitstage 25±0,121Stahl1.0037passiviert1000Ø25 x 2

51.29 €

1 4 Arbeitstage 25±0,121Stahl1.0037passiviert2000Ø25 x 2

12.82 €

1 4 Arbeitstage 25±0,121Stahl1.0037passiviert500Ø25 x 2

24.54 €

1 4 Arbeitstage 30±0,126Stahl1.0037passiviert1000Ø30 x 2

49.08 €

1 4 Arbeitstage 30±0,126Stahl1.0037passiviert2000Ø30 x 2

12.32 €

1 4 Arbeitstage 30±0,126Stahl1.0037passiviert500Ø30 x 2

42.03 €

1 4 Arbeitstage 40±0,1532Stahl1.0037passiviert1000Ø40 x 4

83.75 €

1 4 Arbeitstage 40±0,1532Stahl1.0037passiviert2000Ø40 x 4

21.01 €

1 4 Arbeitstage 40±0,1532Stahl1.0037passiviert500Ø40 x 4

56.80 €

1 4 Arbeitstage 50±0,242Stahl1.0037passiviert1000Ø50 x 4

113.69 €

1 4 Arbeitstage 50±0,242Stahl1.0037passiviert2000Ø50 x 4

28.58 €

1 4 Arbeitstage 50±0,242Stahl1.0037passiviert500Ø50 x 4

20.63 €

1 4 Arbeitstage 20±0,114AluminiumEN AW-6060eloxiert1000Ø20 x 3

41.23 €

1 4 Arbeitstage 20±0,114AluminiumEN AW-6060eloxiert2000Ø20 x 3

10.35 €

1 4 Arbeitstage 20±0,114AluminiumEN AW-6060eloxiert500Ø20 x 3

16.04 €

1 4 Arbeitstage 30±0,126AluminiumEN AW-6060eloxiert1000Ø30 x 2

32.03 €

1 4 Arbeitstage 30±0,126AluminiumEN AW-6060eloxiert2000Ø30 x 2

7.99 €

1 4 Arbeitstage 30±0,126AluminiumEN AW-6060eloxiert500Ø30 x 2

27.16 €

1 4 Arbeitstage 40±0,1534AluminiumEN AW-6060eloxiert1000Ø40 x 3

54.29 €

1 4 Arbeitstage 40±0,1534AluminiumEN AW-6060eloxiert2000Ø40 x 3

13.57 €

1 4 Arbeitstage 40±0,1534AluminiumEN AW-6060eloxiert500Ø40 x 3

33.48 €

1 4 Arbeitstage 50±0,244AluminiumEN AW-6060eloxiert1000Ø50 x 3

67.00 €

1 4 Arbeitstage 50±0,244AluminiumEN AW-6060eloxiert2000Ø50 x 3

16.76 €

1 4 Arbeitstage 50±0,244AluminiumEN AW-6060eloxiert500Ø50 x 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L max.(mm) 5000

Technischer Support