Anschlagpunkte schweißbar (K0773)

Anschlagpunkte schweißbar (K0773)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik

· Ermöglichen schnelle Montage

· Kompakte Bauweise

· Allseitig belastbar

· 4-fache Sicherheit gegen Bruch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0773.1000
K0773.1001
K0773.2000
K0773.2001
K0773.3000
K0773.3001
K0773.5000
K0773.5001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 B=Anschweißbreite
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
Schweißnaht Tragfähigkeit
(kg)

17.63 €

1 4 Arbeitstage ohne Federband40383240733813HV 5 + a31120

18.98 €

1 4 Arbeitstage mit Federband40383240733813HV 5 + a31120

19.91 €

1 4 Arbeitstage ohne Federband41383245814013HV 5 + a32000

22.38 €

1 4 Arbeitstage mit Federband41383245814013HV 5 + a32000

20.63 €

1 4 Arbeitstage ohne Federband45433845874217HV 8 + a33150

38.32 €

1 4 Arbeitstage mit Federband45433845874217HV 8 + a33150

38.28 €

1 4 Arbeitstage ohne Federband555048571086022HV 12 + a45300

59.81 €

1 4 Arbeitstage mit Federband555048571086022HV 12 + a45300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.6541 Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet
Farbe Grundkörper rot Oberfläche Komponente blank

Technischer Support