Einfüllstutzen (K1103)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1103.170
K1103.270
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Ausführung 2

20.63 €

1 4 Arbeitstage Amit Filter

28.87 €

1 4 Arbeitstage BBe-und Entlüftungsventil

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Thermoplast Ausführung 1 mit Kette
D=Außendurchmesser(mm) 70 D1(mm) 46 D2(mm) 83
D3(mm) 58 D4(mm) 72 D5(mm) 60
D6(mm) 37 L=Länge(mm) 41 L1=Länge(mm) 94
L2(mm) 115 L3(mm) 14

Technischer Support