Verschlussstopfen, Form A, ohne Entlüftung (K0451)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0451.13018
K0451.13020
K0451.13026
K0451.13030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
S min.
(mm)

1.32 €

1 4 Arbeitstage 1823148

1.52 €

1 4 Arbeitstage 202415.58

1.82 €

1 4 Arbeitstage 263016.59.5

2.36 €

1 4 Arbeitstage 3034179.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form A
D=Außendurchmesser(mm) 30 L(mm) 14 Bohrungs-Ø Toleranz D1(mm) +0.1

Technischer Support