Verschlussschrauben Aluminium (K1104)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1104.141010
K1104.171215
K1104.171415
K1104.19014
K1104.22038
K1104.221615
K1104.221815
K1104.242015
K1104.27012
K1104.34034
K1104.40100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

1.46 €

1 4 Arbeitstage M10X15814

2.09 €

1 4 Arbeitstage M12X1,56817

2.31 €

1 4 Arbeitstage M14X1,56817

1.41 €

1 4 Arbeitstage G1/471019

2.70 €

1 4 Arbeitstage G3/871022

3.13 €

1 4 Arbeitstage M16X1,571022

3.29 €

1 4 Arbeitstage M18X1,571022

3.83 €

1 4 Arbeitstage M20X1,571024

3.17 €

1 4 Arbeitstage G1/281027

5.47 €

1 4 Arbeitstage G3/481034

7.60 €

1 4 Arbeitstage G181440

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper blank Form C

Technischer Support