Verschlussschrauben Aluminium mit Magnet (K0453)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0453.21014
K0453.24038
K0453.30012
K0453.36034
K0453.42100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1 D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

2.53 €

1 4 Arbeitstage 21G1/45710619

3.65 €

1 4 Arbeitstage 24.5G3/88710722

3.82 €

1 4 Arbeitstage 30G1/210810727

6.45 €

1 4 Arbeitstage 36.5G3/413810734

8.69 €

1 4 Arbeitstage 42.5G113814740

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper blank

Technischer Support