Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant DIN 910 (K1131) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1131.10012
K1131.10014
K1131.10018
K1131.10034
K1131.10038
K1131.10100
K1131.101010
K1131.10112
K1131.10114
K1131.101215
K1131.101415
K1131.101615
K1131.101815
K1131.102015
K1131.102215
K1131.102415
K1131.102615
K1131.102720
K1131.103015
K1131.103320
K1131.103615
K1131.104215
K1131.104220
K1131.104815
K1131.104820
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1 K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

1.81 €

1 4 Arbeitstage 26G1/2814419

1.01 €

1 4 Arbeitstage 18G1/4612313

0.72 €

1 4 Arbeitstage 14G1/868310

3.15 €

1 4 Arbeitstage 32G3/41016424

1.20 €

1 4 Arbeitstage 22G3/8612317

4.12 €

1 4 Arbeitstage 39G11116527

0.75 €

1 4 Arbeitstage 14M10X168310

11.81 €

1 4 Arbeitstage 55G1 1/21216530

9.10 €

1 4 Arbeitstage 49G1 1/41216530

0.98 €

1 4 Arbeitstage 17M12X1,5612313

1.01 €

1 4 Arbeitstage 19M14X1,5612313

1.27 €

1 4 Arbeitstage 21M16X1,5612317

1.61 €

1 4 Arbeitstage 23M18X1,5812417

1.75 €

1 4 Arbeitstage 25M20X1,5814419

1.99 €

1 4 Arbeitstage 27M22X1,5814419

2.82 €

1 4 Arbeitstage 29M24X1,5914422

3.28 €

1 4 Arbeitstage 31M26X1,51016424

3.39 €

1 4 Arbeitstage 32M27X21016424

3.92 €

1 4 Arbeitstage 36M30X1,51016424

4.86 €

1 4 Arbeitstage 39M33X21116527

7.45 €

1 4 Arbeitstage 42M36X1,51116527

9.17 €

1 4 Arbeitstage 49M42X1,51216530

9.17 €

1 4 Arbeitstage 49M42X21216530

13.03 €

1 4 Arbeitstage 55M48X1,51216530

13.04 €

1 4 Arbeitstage 55M48X21216530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Form A

Technischer Support