Axialgelenke / K0715 / ähnlich DIN 71802

Axialgelenke / K0715 / ähnlich DIN 71802
· Zur Übertragung von Bewegungsabläufen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +110 °C

· Edelstahlausführung: staub- und schmutzgeschützt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0715.08
K0715.10
K0715.13
K0715.16
K0715.19
K0715.108
K0715.110
K0715.113
K0715.116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Grundkörper Gewinde M Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Material Komponente A
(mm)
D1
(mm)
D2=Gewinde E
(mm)
L3
(mm)
LA
(mm)
Auszugskraft F
(N)

5.45 €

1 4 Arbeitstage StahlM5-verzinkt und passiviert-228M510.2919.230

5.61 €

1 4 Arbeitstage StahlM6-verzinkt und passiviert-2510M611.51123.540

8.40 €

1 4 Arbeitstage StahlM8-verzinkt und passiviert-3013M8141329.560

10.70 €

1 4 Arbeitstage StahlM10-verzinkt und passiviert-3516M1015.5163680

15.05 €

1 4 Arbeitstage StahlM14-verzinkt und passiviert-4519M14x1,521.52048100

17.64 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM51.4305blankPTFE228M510.2919.230

18.25 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM61.4305blankPTFE2510M611.51123.540

25.16 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM81.4305blankPTFE3013M8141329.560

34.72 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM101.4305blankPTFE3516M1015.5163680

Loading...

  1. 1

Technischer Support