Winkelgelenke / K0734 / DIN 71802 / Form C / Gewindezapfen

Winkelgelenke / K0734 / DIN 71802 / Form C / Gewindezapfen
· Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik

· Stahl oder Edelstahl

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0734.0805
K0734.080501
K0734.1006
K0734.100601
K0734.1308
K0734.130801
K0734.1610
K0734.161001
K0734.1612
K0734.161201
K0734.1914
K0734.1916
K0734.191401
K0734.191601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M Ausführung 2 A
(mm)
D1
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

1.56 €

1 4 Arbeitstage M5Rechtsgewinde228M58M510.210.297

1.96 €

1 4 Arbeitstage M5Linksgewinde228M58M510.210.297

1.84 €

1 4 Arbeitstage M6Rechtsgewinde2510M610M611.512.5118

2.13 €

1 4 Arbeitstage M6Linksgewinde2510M610M611.512.5118

2.50 €

1 4 Arbeitstage M8Rechtsgewinde3013M813M81416.51311

2.86 €

1 4 Arbeitstage M8Linksgewinde3013M813M81416.51311

3.73 €

1 4 Arbeitstage M10Rechtsgewinde3516M1016M1015.5201613

4.62 €

1 4 Arbeitstage M10Linksgewinde3516M1016M1015.5201613

4.28 €

1 4 Arbeitstage M12Rechtsgewinde3516M1216M1215.5201613

5.19 €

1 4 Arbeitstage M12Linksgewinde3516M1216M1215.5201613

8.31 €

1 4 Arbeitstage M14Rechtsgewinde4519M14x1,522M14x1.521.5282016

10.95 €

1 4 Arbeitstage M16Rechtsgewinde4519M1622M1621.5282016

10.07 €

1 4 Arbeitstage M14Linksgewinde4519M14x1,522M14x1.521.5282016

12.10 €

1 4 Arbeitstage M16Linksgewinde4519M1622M1621.5282016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Form C
Form-Typ ohne Sicherungsbügel

Technischer Support