Kugelrollen / K0712 / DIN 71805 / Form A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0712.0805
K0712.1006
K0712.1308
K0712.1610
K0712.1612
K0712.1914
K0712.1916
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M A
(mm)
D1=Pfanne
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)

0.71 €

1 4 Arbeitstage M5228M5810.2

0.79 €

1 4 Arbeitstage M62510M61011.5

1.25 €

1 4 Arbeitstage M83013M81314

1.96 €

1 4 Arbeitstage M103516M101615.5

2.21 €

1 4 Arbeitstage M123516M121615.5

4.72 €

1 4 Arbeitstage M144519M14x1,52221.5

6.21 €

1 4 Arbeitstage M164519M162221.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Form A

Technischer Support