Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0713.0840 |
K0713.0875 |
K0713.1045 |
K0713.1080 |
K0713.1305 |
K0713.1310 |
K0713.1606 |
K0713.1613 |
K0713.1918 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | D1=Zapfen (mm) | D3 (mm) | D6 (mm) | L3 (mm) | L7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | kurze | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | lange | 8 | 8 | 5 | 9 | 7.5 | ||
0.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | kurze | 10 | 10 | 6 | 11 | 4.5 | ||
0.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | lange | 10 | 10 | 6 | 11 | 8 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | kurze | 13 | 13 | 8 | 13 | 5 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | lange | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | ||
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | kurze | 16 | 16 | 10 | 16 | 6 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | lange | 16 | 16 | 10 | 16 | 13 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | lange | 19 | 19 | 14 | 20 | 18 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D1=Zapfen(mm)
D3(mm)
D6(mm)
L3(mm)
L7(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften