Gelenkköpfe mit Außengewinde / K1465 / ähnlich DIN ISO 12240-4

Gelenkköpfe mit Außengewinde / K1465 / ähnlich DIN ISO 12240-4
· Sehr hohe Dauerfestigkeit

· Geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen

· Unempfindlich gegen Schmutz, sowie korrosions- und chemikalienbeständig

· Wartungsfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1465.105
K1465.1051
K1465.106
K1465.1061
K1465.108
K1465.1081
K1465.110
K1465.1101
K1465.110125
K1465.1101251
K1465.112
K1465.1121
K1465.112125
K1465.1121251
K1465.114
K1465.1141
K1465.116
K1465.1161
K1465.116150
K1465.1161501
K1465.118150
K1465.1181501
K1465.120
K1465.1201
K1465.120150
K1465.1201501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M α
(deg)
Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
max. Querbelastung kurzzeitig
(N)
max. statische Zugbelastung kurzzeitig
(N)
max. Querbelastung langzeitig
(N)
max. Querbelastung kurzzeitig
(N)

6.01 €

1 4 Arbeitstage M515°Rechtsgewinde33185M58611.1194008004080

6.01 €

1 4 Arbeitstage M515°Linksgewinde33185M58611.1194008004080

6.07 €

1 4 Arbeitstage M614,5°Rechtsgewinde36206M69712.721500100050100

6.07 €

1 4 Arbeitstage M614,5°Linksgewinde36206M69712.721500100050100

6.19 €

1 4 Arbeitstage M812,5°Rechtsgewinde42248M812915.8258501700100200

6.19 €

1 4 Arbeitstage M812,5°Linksgewinde42248M812915.8258501700100200

6.88 €

1 4 Arbeitstage M1012,5°Rechtsgewinde483010M101410.5192812502500150300

6.88 €

1 4 Arbeitstage M1012,5°Linksgewinde483010M101410.5192812502500150300

6.88 €

1 4 Arbeitstage M1012,5°Rechtsgewinde483010M10x1,251410.5192812502500150300

6.88 €

1 4 Arbeitstage M1012,5°Linksgewinde483010M10x1,251410.5192812502500150300

8.11 €

1 4 Arbeitstage M1212,5°Rechtsgewinde543412M12161222.23213502700200400

8.11 €

1 4 Arbeitstage M1212,5°Linksgewinde543412M12161222.23213502700200400

8.11 €

1 4 Arbeitstage M1212,5°Rechtsgewinde543412M12x1,25161222.23213502700200400

8.11 €

1 4 Arbeitstage M1212,5°Linksgewinde543412M12x1,25161222.23213502700200400

9.25 €

1 4 Arbeitstage M1412,5°Rechtsgewinde613814M141913.525.253617003400350700

9.25 €

1 4 Arbeitstage M1412,5°Linksgewinde613814M141913.525.253617003400350700

10.38 €

1 4 Arbeitstage M1611,5°Rechtsgewinde664216M16211528.33719503900400800

10.38 €

1 4 Arbeitstage M1611,5°Linksgewinde664216M16211528.33719503900400800

10.38 €

1 4 Arbeitstage M1611,5°Rechtsgewinde664216M16x1,5211528.33719503900400800

10.38 €

1 4 Arbeitstage M1611,5°Linksgewinde664216M16x1,5211528.33719503900400800

12.41 €

1 4 Arbeitstage M1811,5°Rechtsgewinde724618M18x1,52316.531.3541210042005001000

12.41 €

1 4 Arbeitstage M1811,5°Linksgewinde724618M18x1,52316.531.3541210042005001000

14.44 €

1 4 Arbeitstage M2011,5°Rechtsgewinde785020M20251834.945300060006501300

14.44 €

1 4 Arbeitstage M2011,5°Linksgewinde785020M20251834.945300060006501300

14.44 €

1 4 Arbeitstage M2011,5°Rechtsgewinde785020M20x1,5251834.945300060006501300

14.44 €

1 4 Arbeitstage M2011,5°Linksgewinde785020M20x1,5251834.945300060006501300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper IGUMID® Material Komponente Iglidur®

Technischer Support