Sicherungsbügel für Kugelpfannen DIN 71805 (K0714)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0714.08
K0714.10
K0714.13
K0714.16
K0714.19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D8
(mm)
Y
(mm)
Passend zu Kugelpfannen mit D1
(mm)

0.16 €

1 4 Arbeitstage 7128

0.16 €

1 4 Arbeitstage 8.712.510

0.22 €

1 4 Arbeitstage 1115.713

0.35 €

1 4 Arbeitstage 131916

0.36 €

1 4 Arbeitstage 202419

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert

Technischer Support