Adapterplatte rund, Form B (K1211)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1211.1145

Teilenummer
K1211.1145
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.46 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Form B
B=Breite(mm) 40 B1(mm) 30 B2(mm) 30
B3(mm) 38 B4(mm) 60 B5(mm) 16.5
D=Durchmesser(mm) 145 D1(mm) 11.5 D2(mm) M5
D3(mm) M6 L=Länge(mm) 140 L1(mm) 8
L2(mm) 14 L3(mm) 13 L4(mm) 26
L5(mm) 38 L6(mm) 10 R(mm) 5
R1(mm) 42 R2(mm) 58.5 S=Stärke(mm) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Adapterplatte rund, Form B (K1211), die Teilenummer ist K1211.1145.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1211.1145.

Technischer Support