Flachspanner Stahl für T-Nut (K1540)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1540.10
K1540.12
K1540.14
K1540.16
K1540.18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
Nutbreite
(mm)

397.16 €

1 4 Arbeitstage 184610

397.16 €

1 4 Arbeitstage 184812

450.67 €

1 4 Arbeitstage 225214

458.99 €

1 4 Arbeitstage 254816

468.51 €

1 4 Arbeitstage 254818

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper vergütet Material Komponente Federstahl
B1(mm) 20 H=Höhe(mm) 10.5 H1(mm) 7.5
H2(mm) 5 L1(mm) 25 L2(mm) 15
SW(mm) 4 F(kN) 4 Anziehdrehmoment(Nm) 9

Technischer Support