Befestigungswinkel (K1431)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1431.02
K1431.04
K1431.06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form A
(mm)
A1=Länge
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1=Breite
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
S
(mm)

2.31 €

1 4 Arbeitstage A184312.5153713.529.55.32

3.00 €

1 4 Arbeitstage B25.45414.319.141.51244.55.53

4.07 €

1 4 Arbeitstage C447616326221668.54

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl

Technischer Support