Anschlagelemente mit Auflage (K0032)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0032.08
K0032.12
K0032.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Befestigungsschraube B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Langloch

82.48 €

1 4 Arbeitstage M8198.413.41911.684 -0.0136.663.528.313.57.9geschlossen

95.62 €

1 4 Arbeitstage M1228.513.419.82212.192 -0.0136.995.242.712.77.9geschlossen

277.81 €

1 4 Arbeitstage M16381724.850.735.001 -0.01321.310746.2-9.5offen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Steel

Technischer Support