Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0106.0124 |
K0106.0224 |
K0106.0324 |
K0106.0424 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | für Schrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 6.6 | 5.5 | 8.5 | 4 | M4 | ||
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.5 | 7.3 | 6.8 | 10 | 4.7 | M5 | ||
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 9.9 | 8.5 | 12 | 5.8 | M6 | ||
2.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 12.7 | 11.3 | 15 | 7.1 | M8 |
Loading...
Material Grundkörper | Neopren | Farbe Grundkörper | graphitschwarz RAL 9011 | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | abgeschrägt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
für Schrauben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften