Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag (K0036)

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag (K0036)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

· Materialschonendes Spannen

· Mehrfachspannung

· Rohteilspannung und Fertigteilspannung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0036.08
K0036.10
K0036.12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3 max.
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
S1 (Spannweg)
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Spannkraft
(kN)
Anziehdrehmoment max.
(Nm)

77.84 €

1 4 Arbeitstage 19M812.715.76.421.443.225.4191.51.6578.928

92.06 €

1 4 Arbeitstage 25.4M1011.415.49.724.55433.525.41.827817.888

192.31 €

1 4 Arbeitstage 38.1M1225.531.513437550.8382.052.5101226.7135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Steel

Technischer Support