Spannstücke verstellbar für Schnellspanner mit Kraftsensor (K1464)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1464.11306
K1464.11306X18
K1464.11306X21
K1464.11306X23
K1464.11306X26
K1464.11306X29
K1464.11306X32
K1464.11308
K1464.11308X22
K1464.11308X25
K1464.11308X28
K1464.11308X31
K1464.11308X34
K1464.11308X37
K1464.11308X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2
(mm)
SW2
(mm)

55.90 €

1 4 Arbeitstage M6-63

9.00 €

1 4 Arbeitstage M61863

9.11 €

1 4 Arbeitstage M62163

9.23 €

1 4 Arbeitstage M62363

9.38 €

1 4 Arbeitstage M62663

9.50 €

1 4 Arbeitstage M62963

9.65 €

1 4 Arbeitstage M63263

67.59 €

1 4 Arbeitstage M8-84

9.25 €

1 4 Arbeitstage M82284

9.40 €

1 4 Arbeitstage M82584

9.52 €

1 4 Arbeitstage M82884

9.66 €

1 4 Arbeitstage M83184

9.80 €

1 4 Arbeitstage M83484

9.90 €

1 4 Arbeitstage M83784

10.05 €

1 4 Arbeitstage M84084

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Farbe Grundkörper blank
Material Komponente Thermoplast D1(mm) 17 D2(mm) 13
D3(mm) 5 H1(mm) 8 H3(mm) 4
SW1(mm) 11

Technischer Support